Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Parça numarası: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
Han K 9/9/18-F-C

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Krimp sonlandırma
Dişi
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Boyut: 16 B
Kontaklar: 36
İletken kesiti: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Sinyal
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han-Com®
  • Tanımlama Han® K 9/9/18
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 16 B
  • Kontak sayısı 36
  • Sinyal kontaklarının sayısı 18
  • Güç kontaklarının sayısı 18
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    9x Han® C
    9x Han E®
    18x Han D®
    Her koşulda ön PE kontağını sağlamak için kılavuz pimlerin/burçların (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909) kullanılması gerekir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 4 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sinyal
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (güç)
    40 A
    16 A
  • Nominal gerilim (güç) 830 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 8 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıkma torku ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 77,44 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140186460
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın