配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han-Com®
  • Azonosítás Han® K 4/4
Verzió
  • Lezárási mód Axial screw termination / cage-clamp termination
  • Fajta Female
  • Méret 10 B
  • Érintkezők száma 8
  • Jelzés érintkezők száma 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • PE érintkező Yes
  • Részletek Finger safe
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    10 ... 22 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Vezeték külső átmérője ≤8.9 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 63 A
  • Névleges feszültség 690 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség (jelzés) 16 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 250 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 4 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 63 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 690 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 8 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 63 A
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges áramerősség UL szerint (jelzés) 16 A
  • Névleges feszültség UL szerint (jelzés) 230 V
  • Névleges áramerősség az UL szabvány szerint (áram) 63 A
  • Névleges feszültség az UL szabvány szerint (áram) 600 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint 63 A
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint (jelzés) 16 A
  • Névleges feszültség CSA szerint (jelzés) 230 V
  • Névleges áramerősség a CSA szabvány szerint (áram) 63 A
  • Névleges feszültség a CSA szabvány szerint (áram) 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.5 mΩ
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz
    11 ... 12 mm
    13 ... 14 mm @ 22 mm²
    7 ... 9 mm Signal
  • Meghúzási nyomaték
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
    ‌4 Nm @ 22 mm²
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP szám 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 114 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140056329
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较