配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
115
型号: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
115
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 4/4
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale / raccordement à lame de pression
  • Genre Femelle
  • Taille 10 B
  • Nombre de contacts 8
  • Nombre de contacts de signal 4
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Contact de terre Oui
  • Détails Protège les doigts de l'utilisateur
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    6 ... 16 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Diamètre extérieur ≤8,9 mm
  • Intensité nominale (partie signal) 16 A
  • Tension nominale (partie signal) 250 V
  • Tension de claquage (partie signal) 4 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale (puissance) 63 A
  • Tension nominale (puissance) 690 V
  • Tension de claquage (puissance) 8 kV
  • Degré de pollution (puissance) 3
  • Intensité nominale selon UL (partie signal) 16 A
  • Tension nominale selon UL, (partie signal) 230 V
  • Courant nominal selon UL (puissance) 63 A
  • Tension nominale selon UL (puissance) 600 V
  • Intensité nominale selon CSA (partie signal) 16 A
  • Tension nominale selon CSA, (partie signal) 230 V
  • Courant nominal selon CSA (puissance) 63 A
  • Tension nominale selon CSA (puissance) 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,5 mΩ
  • Résistance de contact, partie "signal" ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm Signal
  • Couple de serrage
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Recommended screw driver PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 40 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140056312
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较