8
饰品
10
插芯
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 30 132 0728
型号: 19 30 132 0728
Han L32 B-HCC-HC-DL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: L32 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 132 0728
Han L32 B-HCC-HC-DL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
10
插芯
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
上売/底座
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
B
Type af kappe/hus
飞线底座
Type
高结构
Version
Størrelse
L32 B
Version
顶出线
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M40
Låsetype
双锁扣
Han-Easy Lock
®
是
Anvendelsesområde
用于工业连接器的标准上売/底座
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
压铸铝
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
粉末涂层
Farve (kappe/hus)
RAL 7037(土灰)
Materiale (tætning)
NBR
Materiale (låsning)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Farve (låsning)
RAL 7037(土灰)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle)
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
320 g
Oprindelsesland
中国
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140165281
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found