配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 19 40 532 0484
Han L32 HPR-Compact-HTE2-HC-for CL-M40
Han L32 HPR-Compact-HTE2-HC-for CL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: L32 B
高结构
中间单锁扣
顶出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 532 0484
Han L32 HPR-Compact-HTE2-HC-for CL-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® HPR Compact
  • Typ krytu 上壳
  • Typ 高结构
Verze
  • Velikost L32 B
  • Verze 顶出线
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M40
  • Způsob zajišťování 中间单锁扣
  • Oblast použití 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0.708 kg
  • Země původu 印度
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140327634
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466