配套产品
配套产品
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
型号: 09 48 C30 0004 030
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 C30 0004 030
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 3 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han-Modular®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han® M12 Modul
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140272866
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较