Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 C40 0756 020
型号: 09 48 C40 0756 020
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 2 m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 C40 0756 020
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 2 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Han-Modular
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
Módulo Han
®
M12
Macho Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
2 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Blindagem
Blindado
Codificação
Codificação X
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Diâmetro do cabo
6.7 mm ± 0.3 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (聚氨酯)
Cor (cabo)
黄
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
120 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140273108
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found