Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
14
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
Numéro d‘article: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han® 70 A
Module individuel
Raccordement à Sertir
Femelle
Contacts: 2
Section de fil du conducteur: 6 ... 25 mm²
Intensité nominale: ‌70 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
14
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han® 70 A
  • Taille du module Module individuel
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Nombre de contacts 2
  • Identification des contacts
    3
    N
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 6 ... 25 mm²
  • Diamètre extérieur ≤11,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 70 A
  • Tension nominale 1.000 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 7 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer