登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Carcaças/Bases
88
Rahmen
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
Han-Modular® o conector modular
...
Módulos
Potência 16 A ... 400 A
97 00 000 3703
型号: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Módulos
Série
Han-Modular®
Tipo de módulo
Han
®
Domino CC Cube
Tamanho do módulo
Módulo dominó
Descrição do módulo
Guia pequena
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Número de Pólos
2
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
1,5 ... 6 mm²
Corrente Nominal
40 A
Tensão Nominal
500 V
Tensão nominal de impulso
6 kV
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 10.000
Observação sobre ciclos de conexão
Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
Peso líquido
5,2 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713141113366
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552