登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han-Modular® de modulaire connector
...
Modules
Voeding 16 A ... 400 A
97 00 000 3694
型号: 97 00 000 3694
Han-Mod_M_EE_4_M_C.1_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino EE Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Male
Contacts: 4
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3694
Han-Mod_M_EE_4_M_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Modules
Serie
Han-Modular®
Type module
Han
®
Domino EE Cube
Maat van de module
Domino-module
Beschrijving van de module
Klein tabblad
Versie
Aansluitmethode
Push-In
Geslacht
Mannelijk
Aantal contacten
4
Technische eigenschappen
Buitendiameter draad
≤4,8 mm
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
400 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Striplengte
10 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categorie 2
IEC 60352-7
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
GTIN
5713141112987
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552