88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
97 00 000 0333
型号: 97 00 000 0333
Han-Mod_M_MUL_4_C.1_PIT_TB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0333
Han-Mod_M_MUL_4_C.1_PIT_TB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Moduli
Serie
Han-Modular®
Tipo di modulo
Han
®
Domino Multiplier
Dimensione del modulo
Moduli Domino
Descrizione del modulo
Scheda piccola
Versione
Collegamento
Push-In
Numero di contatti speciali
4x Connessioni
Specifiche dei contatti speciali
Connessioni
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
Diametro esterno del cavo
≤4,8 mm
Corrente d'esercizio
16 A
Corrente d'esercizio
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Tensione di esercizio
400 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Lunghezza di spellatura
10 mm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Resistenza alle vibrazioni
Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚碳酸酯 (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
IEC 60352-7
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Peso netto
8,14 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
eCl@ss
27.440.217,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info