配套产品
配套产品
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® Domino Multiplier
  • Modulinsatsens mått Domino-modulinsatser
  • Beskrivning av modulinsats Stor flik
Version
  • Förbindningsmetod Push-In
  • Antal specialkontakter 4x Anslutningar
  • Specifikation av specialkontakter Anslutningar
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤4,8 mm
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkström The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Märkspänning 400 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 10 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60352-7
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 8,23 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00