Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino Multiplier
Módulo Domino
Pestaña pequeña
Push-In
Hembra
Contactos: 1
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Domino Multiplier
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo Pestaña pequeña
Versión
  • Método de terminación Push-In
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 1
  • Numero de contactos de potencia 1
  • Numero de contactos especiales 4x Conexiones
  • Especificación de contactos especiales Conexiones
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤4,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Corriente nominal The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado del cable 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60352-7
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 10,2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar