配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Кожухи
88
Системные кабели
3
Frames
17
型号: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino USB-C Cube
Domino 模块
适配器, 用于预制网线, 小标签
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Кожухи
88
Системные кабели
3
Frames
17
产品详情
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han® Domino USB-C Cube
  • Размер модуля Domino module
  • Описание модуля
    Adapter
    for patch cable
    Small tab
Версия
  • Тип Male
Технические характеристики
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4.7 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较