配套产品
配套产品
Accessories
5
型号: 61 88 201 0501 01
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 4 ... 6 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0501 01
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Energy distributors
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Power® S
  • Elem Energy distributor
  • Specifikáció
    With 1x Han® Q 4/2
    Female insert
    in Han-Compact® Hoods
Verzió
  • Lezárási mód
    IDC insulation displacement termination
    for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
  • Érintkezők száma 6
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 4 ... 6 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 40 A
  • Földelővezető névleges feszültsége 400 V
  • Névleges feszültség vezető-vezető 690 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 250 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 4 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség UL szerint (jelzés) 250 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polycarbonate (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Polyamide (PA)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 310 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140163867
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较