Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
14
饰品
5
Număr articol: 09 35 234 0421
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Seturi conectori
Terminaţie Han-Quick Lock®
Curent nominal: ‌16 A
Contacte: 5
Aliaj de cupru
Placat cu argint
PushPull
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 6.5 ... 9.5 mm
Material: Termoplastic
Gradul de protecţie: IP65, IP67
Note
Comparați
Număr articol: 09 35 234 0421
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
14
饰品
5
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power
  • Element Connector sets
  • Caracteristici Intuitive locking mechanism
Versiune
  • Metoda de terminaţie Han-Quick Lock® termination
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 5
  • Tip blocare PushPull
  • Conţinut pachet incl. plastic housing and female insert
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 ... 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Diametru exterior fir ≤3.8 mm
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 6.5 ... 9.5 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Thermoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • Material (inel O) NBR
  • Material (izolaţie cablu) TPE
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 25.16 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140054370
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați