配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
型号: 61 04 201 1085 01
Han PushPull Power L Aida Kupplung
Han PushPull Power L Aida Kupplung

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 联接
弹片接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1085 01
Han PushPull Power L Aida Kupplung
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Elément Kit de connecteur
  • Spécification
    Conforme à la norme AIDA
    Couplage
  • Caractéristiques
    Mécanisme intuitif de verrouillage
    Assemblage sur site sans outillage
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par bornes à ressort
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit
    Capots / embases
    Traversée de cloison
    Presse-étoupe
    Vis à tête cylindrique M3x8 fournie séparément
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 18 ... AWG 13
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 24 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder
    10 mm Conducteurs
    44 mm Gaine pour câble
  • Couple de serrage ‌3 Nm
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Au sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Matériau (capot/embase) Métallique
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC/PAS 61076-3-126
  • Homologations DNV GL
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 164,955 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140223882
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较