登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
binnenwerkenMonoblok-binnenwerken
...
Voor industriële toepassingen
Stromen van 16 A
09 12 006 2666
型号: 09 12 006 2666
Han Q 4/2 Male Insert AS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 4 ... 10 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 2666
Han Q 4/2 Male Insert AS
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han
®
Q
Identificatie
4/2
Versie
Aansluitmethode
Axiale schroefaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Grootte
Han-Compact®
Aantal contacten
6
Aantal signaalcontacten
2
Aantal voedingscontacten
4
PE-contact
Ja
Details
Zonder signaalcontacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
4 ... 10 mm²
Nominale stroom (voeding)
40 A
Nominale spanning geleider-aarde (voeding)
400 V
Nominale spanning geleider-geleider (voeding)
690 V
Nominale impulsspanning (voeding)
6 kV
Mate van verontreiniging (vermogen)
3
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Aanhaalkoppel
1,8 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
43,8 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140017313
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
下载
Industrial Connectors Han®