配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
142
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
Han Q12-F for PCB-Adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌7.5 A
尺寸: 3 A
插针: 12
注释
比较
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
142
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® Q
  • Specificatie voor PCB-adapter
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 12
  • PE-contact Ja
  • Details Bestel contacten apart.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032(卵石灰)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 11,68 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140018051
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较