电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han-Compact
®
33 50 C00 0275 010
型号: 33 50 C00 0275 010
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 C00 0275 010
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,1m
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
連接器1
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term
Han HSC FEMALE CRIMP CONTACT
Cable Sealing thermoplastic PG16
Han D F Crimp Contact Ag AWG 14
Han Q 8/0 Hood Side Entry PG 16
標識
類別
系統佈線
系列
Han
®
Q
標識
4/2
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
版本
電纜長度
1 m
尺寸
Han-Compact
®
針數
6
接地針
是
詳細資料
不得在帶負載情況下插拔。
組裝和安裝必須由合格的電工進行。
防觸電保護:安裝期間,用戶應採取適當措施,確保防止間接接觸(故障保護)。例如,通過限制進入區域(只有電氣專業人員和電氣受訓人員可以進入的區域)。
材料特性
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140333598
eCl@ss
27,060,327.00
UNSPSC 24.0
43211600