配套产品
配套产品
型号: 33 50 B80 0275 030
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,3m
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 B80 0275 030
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-st/-PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® Q
  • Identificação 4/2
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Tamanho Han-Compact®
  • Número de Pólos 6
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
    Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade).
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140332591
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600