登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
eShop
Soluções personalizadas
Siemens
...
Sistemas de cabos para conversores de frequência
Cabo de potência
61 88 201 0608 01
型号: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.7 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Identificação
4/2
Elemento
Distribuidor Y
Especificação
Com interruptor de manutenção
Interruptor liga/desliga
para motor de 3,7 kW
Versão
Método de terminação
Terminal mola
Número de Pólos
3
contato terra
Yes
Campo de aplicação
Cabos de potência
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
1,5 ... 4 mm² Terminalção de grampo de mola
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 20 ... AWG 12 Terminalção de grampo de mola
Corrente Nominal
32 A
20 A
Tensão Nominal
500 V
Tensão nominal de impulso
3,7 kV
Grau de poluição
3
Limitação de temperatura
-25 ... +40 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
Teste a tensão U
r.m.s.
6 kV
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (prensa-cabo)
Termoplástico
Cor (prensa-cabo)
Preto
Material (vedação)
Elastômero
Cor (vedação)
Branco
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
0,125 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140274211
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found