配套产品
配套产品
型号: 33 50 C50 0276 010
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 1m
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 C50 0276 010
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
標識
  • 類別 Patch cord
  • 系列 Han® Q
  • 標識 7/0
  • 原件 Cavi pre-assemblati
  • 規格 Pre-assemblato su un solo lato
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 尺寸 3 A
  • 針數 7
  • 接地針 si
  • 詳細資料
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
材料特性
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS 豁免 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV 狀態 Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Non incluso
  • REACH 附件XIV 物質 Non incluso
  • REACH SVHC 物質 Si
  • REACH SVHC 物質
    Piombo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質 Si
  • 加州 65 號提案物質 Piombo
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140334762
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600