配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 97 00 000 2098
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2098
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri Han® S
  • Tanımlama Han® S 450 Plus
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması bara sonlandırmalı erkek kontak dahil
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Busbar kontağı
  • Kontak sayısı 1
  • Kodlama
    C1 (front)
    RC1 (rear)
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Enerji Depolama Sistemleri
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi 2.000 V
  • Nominal darbe gerilimi 15 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıkma torku
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Kontaklar
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≤ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 / IP69K birleştirme durumu
    IP67 birleştirilmemiş durum & kapak kapalı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Copper
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 2003 (pastel turuncu)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 180 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较