配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 97 00 000 2100
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2100
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie Han® S
  • Identificazione Han® S 450 Plus
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie incl. contatto maschio con collegamento a barra
Versione
  • Collegamento Contatto busbar
  • Numero di poli 1
  • Codifica
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Sistemi di accumulo energetico
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio 2.000 V
  • Tensione di prova 15 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Coppia di serraggio
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Contatti
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≤ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67 / IP69K condizioni di inserzione
    IP67 non accoppiato e con coperchio chiuso
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) RAL 2003 (arancio pastello)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 180 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较