登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
후드 / 하우징
97 00 000 2101
型号: 97 00 000 2101
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2101
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
Han® S
식별
Han
®
S 450 Plus
후드/하우징 타입
벌크헤드 장착형 하우징
후드/하우징 설명
버스바 터미네이션 적용된 수형 접점 포함
M8
버전
터미네이션 방법
부시바 접점
컨택트핀 개수
1
코딩
C1 (front)
RC1 (rear)
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
에너지 저장 시스템
기술적 특성
정격 전압
2,000 V
정격 임펄스 전압
15 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
9
Ω @ 2500 V DC
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
조임 토크
1.4 ... 1.6 Nm
5 ... 5.5 Nm 접점
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수
≤ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67 / IP69K 체결 조건
IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버
자재 특성
재료 (접점)
Copper
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
컬러 (후드/하우징)
RAL 2003 (파스텔 오렌지)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
185 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713141144254
eCl@ss
27,440,202.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较