登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Serie
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Kabelkåpor/Chassihus
97 00 000 2102
型号: 97 00 000 2102
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2102
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
Han® S
Identifiering
Han
®
S 450 Plus
Typ av kabelkåpa/chassihus
Vägginstallerat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
inkl. kontaktstift med busbar terminering
M8
Version
Förbindningsmetod
Elskenekontakt
Antal kontakter
1
Kodning
C2 (front)
RC1 (rear)
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Energilagringssystem
Tekniska egenskaper
Märkspänning
2.000 V
Nominell impulsspänning
15 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Åtdragningsmoment
1,4 ... 1,6 Nm
5 ... 5,5 Nm Kontakter
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Antal upprepade låsningar
≤ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 / IP69K hopkopplat tillstånd
IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd
Materialprestanda
Material (kontakter)
Copper
Yta (kontakter)
镀银
Material (kabelkåpa/chassihus)
聚酰胺 (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 2003 (粉橙)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
183 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
eCl@ss
27.440.202,00