配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 4982
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C3_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C3_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4982
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C3_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 450 Plus
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    incl. male contact with busbar termination
    M8
Версия
  • Метод подключения Busbar contact
  • Число контактов 1
  • Кодирование C3 (front)
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Energy Storage Systems
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 2,000 V
  • Номинальное импульсное напряжение 15 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌5 Nm
  • Размер под ключ 34
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 185 g
  • Страна изготовления China
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较