配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
型号: 97 00 000 2980
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤200 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2980
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 200
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 70 mm²
  • 额定电流 ≤ 200 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 22.5 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) HMC镀金
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较