配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
型号: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Screw contact
M8
Rated current: ≤200 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 200
  • Kontakttyp Skruvkontakt
  • Kontaktbeskrivning M8
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 70 mm²
  • Märkström ≤ 200 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌10 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
  • Stöthållfasthet Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) HMC guldpläterade
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较