中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Разводка кабельных систем
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Контакты
Электрический
09 11 000 7124
型号: 09 11 000 7124
Han TC200 M-contact M8 screw protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7124
Han TC200 M-contact M8 screw protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Название
Категория
Контакты
Серия
TC 200
Тип контакта
Винтовой контакт
Описание контактов
M8 С защитной вставкой
Версия
Метод подключения
Винтовое подключение
Тип
Вилка
Производственный процесс
Точеные контакты
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
70 mm²
Номинальный ток
≤ 200 A
Сопротивление контактов
≤ 0,3 mΩ
Момент затяжки
10 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
72,6 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140936829
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522