矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 4297
型号: 97 00 000 4297
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_short
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 短版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
注释
比较
型号: 97 00 000 4297
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_short
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
插针
Serie
TC 300
Tipo de contacto
螺栓插针
Descripción del contacto
M8 短版
Versión
Método de terminación
螺栓接线
Tipo
母头
Proceso de fabricación
车削针
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 300 A
Resistencia de contacto
≤ 0.3 mΩ
Par de apriete
10 Nm
Tamaño de llave
14
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10,000
Nota sobre los ciclos de conexión
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Resistencia a las vibraciones
2 类,符合 IEC 61373 标准
Resistencia a los golpes
2 类,符合 IEC 61373 标准
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
HMC镀金
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522