配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
型号: 97 00 000 2296
Han TC70 female contact AWG6
Han TC70 female contact AWG6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
AWG 6
注释
比较
型号: 97 00 000 2296
Han TC70 female contact AWG6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 70
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 6
  • Номинальный ток ≤ 70 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.5 mΩ
  • Длина снятия изоляции 15.5 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Виброустойчивость Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较