16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Yellock®
11 05 000 5204
型号: 11 05 000 5204
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_1mm2_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 11 05 000 5204
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_1mm2_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
Han-Yellock®
접점 유형
압착 단자
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
암형
제조 공정
터닝 접점
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
1 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 18
정격 전류
≤ 20 A
접점 저항
≤ 2 mΩ
탈피 길이
6.5 mm
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
은도금
상세명세 및 승인
사양
IEC 60664-1
IEC 61984
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
라트비아
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522