登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
1
上売/底座
14
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 45 100 1760
型号: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.1 ... 0.32 mm² Data 1.5 mm² Power
注释
比较
型号: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
RJ45
Название
Hybrid
Серии кабельных/блочных кожухов
Han A
®
Элемент
Cable connector
Характеристики
Suitable for all PoE versions
Версия
Размер
3 A
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Число контактов
12
Контакты передачи данных
8
Число силовых контактов
4
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.1 ... 0.32 mm² Data
1.5 mm² Power
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded (Data)
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid (Data)
AWG 16 Power
Наружный диаметр провода
≤1.6 mm (Data)
≤2.75 mm (Power)
Номинальный ток
1.76 A
Номинальное напряжение
50 V AC
60 V DC
Номинальный ток (питание)
16 A
Номинальное напряжение (питание)
48 V DC
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +70 °C
Температура хранения
+5 ... +50 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Номер ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Допуски:
DNV GL
PROFINET
Yes
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
42.8 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140058729
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling