配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 45 125 1300
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 125 1300
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat RJ45
  • Azonosítás Hybrid
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Elem Cable connector
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Méret 3 A
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 8
  • Adatátviteli érintkezők 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded (Data)
    0.26 ... 0.32 mm² Solid (Data)
    1.5 mm² Power
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 Stranded (Data)
    AWG 23 ... AWG 22 Solid (Data)
    AWG 16 Power
  • Vezeték külső átmérője
    ≤1.6 mm (Data)
    ≤2.75 mm (Power)
  • Névleges áramerősség 1.76 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 16 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) ‌ 48 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet +5 ... +50 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Kábel átmérője 6 ... 12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polycarbonate (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 69.605 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140058880
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较