配套产品
配套产品
型号: 15 22 080 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 80p PL1
Har-flex str f thr 9.05mm 80p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 22 080 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 80p PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
  • Özellikler The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 80
  • Paket içeriği Örnek
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 1,27 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • İstifleme yüksekliği 9,05 mm
  • Açıklık mesafesi ≥ 0,4 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 0,4 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci < 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 8,68 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140203471
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较