登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Solutions sur mesure
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Câbles de raccordement pour moteurs EC Dunker
61 88 720 0001 2000
型号: 61 88 720 0001 2000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0001 2000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
LP 14 + 7 pôles
Connecteur 2
M16
Femelle
12 + 3 pôles
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Excellente résistance à l'huile
Sans silicone
Caractéristiques
Multibrins
Version
Longueur de câble
20 m
Structure du conducteur
CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
Applications
pour fonction hybride
Donnés liées au raccordement
Tension nominale
60 V DC
Données techniques
Limite de température
-20 ... +80 °C indifférent
-5 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Noir
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140675070
eCl@ss
27060490 Câble à courant fort (non classé)
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629