登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
フード/ハウジング
6
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
産業用丸型コネクタ
...
製品シリーズ
HARTING ICC
19 59 020 0102
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
上売/底座
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
HARTING ICC
エレメント
インサート
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メス
サイズ
20
コンタクト数
1
詳細
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
導体断面積(mm²)
95 ... 150 mm²
定格電流
400 A
定格電圧
600 V
汚染度
3
絶縁抵抗
>10
10
Ω
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
材質 (インサート)
聚碳酸酯 (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032(卵石灰)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
仕様および認証
仕様
IEC 61984
IEC 60664-1
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
16.5 g
原産国
インド
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140491069
eCl@ss
27,440,223.00
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息