Contacts
4
Combinables
1
上売/底座
6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
工业圆型连接器
...
系列
HARTING ICC
19 59 020 0101
型号: 19 59 020 0101
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 0101
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
上売/底座
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING ICC
Element
Binnenwerken
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Grootte
20
Aantal contacten
1
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
95 ... 150 mm²
Nominale stroom
400 A
Nominale spanning
600 V
Mate van verontreiniging
3
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61984
IEC 60664-1
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
15 g
Land van herkomst
India
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140491052
eCl@ss
27.440.223,00
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息