登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Inserti
15
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
...
Connettori industriali circolari
Custodie
19 59 120 4051
型号: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Inserti
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
HARTING ICC
Tipo di custodia
custodia
Descrizione delle custodie
Con pressacavo integrato
Diritto
Han® 3 A
Versione
Taglia
20
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
12 Nm Serracavi
15 Nm custodia
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Numero di ri-fissaggi
≥ 10
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67
IPX9
Range di bloccaggio
9 ... 13 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Nichelato
Materiale (guarnizioni)
TPE
Colore (guarnizione)
Rosso
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Codice ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61984
IEC 60664-1
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
159 g
Paese di origine
India
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140491250
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息