配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0042
Blanking piece for metal hood 9-37 poles
Blanking piece for metal hood 9-37 poles

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
用于上売/底座
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
注释
比较
型号: 61 03 000 0042
Blanking piece for metal hood 9-37 poles
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 더미 플러그
  • 액세서리 설명 후드/하우징 지원
버전
  • 규격
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
기술적 특성
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 3.2 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140156784
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400