电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 000 5062
型号: 61 03 000 5062
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0 fuer 50pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 3 mm
外径: 4 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5062
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
D-Sub
Type accessoire
Krimpflens
Beschrijving van het accessoire
D-Sub 5
Technische eigenschappen
Omgevingstemperatuur
-20 ... +90 °C
Inwendige diameter
3 mm
Buitendiameter
4 mm
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
5,8 g
Land van herkomst
Hongarije
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140157415
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found