配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 5066
Mont. Crimpflansch 5,0 - 6,0 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 5,0 - 6,0 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 5 mm
外径: ‌6 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5066
Mont. Crimpflansch 5,0 - 6,0 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Krimpovací příruba
  • Popis příslušenství D-Sub 5
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Vnitřní průměr 5 mm
  • Vnější průměr ‌ 6 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 6,24 g
  • Země původu Maďarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140157453
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400