登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Werkzeuge
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza hybrydowe
Dane i moc/sygnał
61 03 000 5068
型号: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 6.5 mm
外径: 7.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
D-Sub
Typy akcesoriów
Kołnierz zaciskany
Opis akcesoriów
D-Sub 5
Charakterystyka techniczna
Temperatura otoczenia
-20 ... +90 °C
średnica wewnętrzna
6,5 mm
Średnica zewnętrzna
7,5 mm
Właściwości materiału
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
6,47 g
Kraj pochodzenia
Węgry
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140157477
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found