登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
48
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza hybrydowe
Dane i moc/sygnał
61 03 001 0014
型号: 61 03 001 0014
InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Obudowa gniazda
Z wewnętrznym uziemieniem
Rozmiar: D-Sub 2
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
wejście boczne 40°
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 0014
InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
48
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
D-Sub
Identyfikacja
InduCom
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Z wewnętrznym uziemieniem
Wersja
Rozmiar
D-Sub 2
Wersja
wejście boczne 40°
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x
Odciążka kablowa
Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
Typ blokowania
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
połączenie uziemiające
Z wewnętrzną szyną uziemiającą
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,4 Nm połączenie uziemiające
0,4 Nm śruba pokrywy
0,4 Nm Śruba blokująca
Temperatura otoczenia
-20 ... +90 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Materiał (śruba)
Stal, platerowana niklem
Długość
34,7 mm
Szerokość
39,3 mm
Wysokość
14,8 mm
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
45 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140157637
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Koreański)
PDF (Angielski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (holenderski)
PDF (chiński (trad.))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angielski)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling