登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori hibrizi
Data and power/signal
61 03 001 1016 010
型号: 61 03 001 1016 010
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Capac priză
Fără împământare integrată
Mărime: D-Sub 2
Şurub hexagonal cu şaibă captivă Filet M3
Intrare verticală
1x
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Gradul de protecţie: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1016 010
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Seria
D-Sub
Identificare
InduCom
Tip carcasă/priză
Shell housing
Descriere carcasă/priză
Without internal earth
Versiune
Mărime
D-Sub 2
Versiune
Top entry
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x
Protecţie suprasolicitare
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Tip blocare
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
conexiune la împământare
Without internal grounding block
2 piese
Yes
Separabile
Yes
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Temperatura ambiantă
-55 ... +125 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP30
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
Material (şurub)
Steel, nickel plated
Lungime
34.7 mm
Lăţime
39.5 mm
Înălţime
14.8 mm
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
50 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140221772
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Cehă)
PDF (Daneză)
PDF (Germană)
PDF (Franceză)
PDF (Japoneză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Engleză)
PDF (Italiană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Coreeană)
PDF (Suedeză)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found