Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
饰品
47
N.º de referencia: 61 03 001 1017 010
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 1017 010
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
饰品
47
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Identifiering InduCom
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Utan intern jord
Version
  • Storlek D-Sub 3
  • Version Topp-/sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 3
  • Kabelingång 3x
  • Dragavlastning En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln.
  • Låsningstyp Insexskruv med låsbricka Gänga M3
  • jordförbindning Utan intern jordningsblock
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
  • Detaljer Artikelnumret innefattar två dummypluggar
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Omgivningstemperatur -55 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Material (skruv) Förnicklat stål
  • Längd 42,4 mm
  • Bredd 53 mm
  • Höjd 14,8 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 65 g
  • Ursprungsland Kina
  • GTIN 5713140221789
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar