登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Werkzeuge
3
Zubehör
48
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
61 03 001 0017 010
型号: 61 03 001 0017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Werkzeuge
3
Zubehör
48
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
InduCom
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
ohne interne Erdung
Ausführung
Baugröße
D-Sub 3
Ausführung
顶/侧出线
Anzahl Kabeleingänge
3
Kabeleingang
3x
Zugentlastung
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
Verriegelungsart
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
Masseanbindung
无内接地板
2-teilig
有
teilbar
有
Hinweise
订货号包括两个盲孔封圈
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Umgebungstemperatur
-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
压铸锌
Werkstoff Schraube
钢、镀镍
Länge
42.4 mm
Breite
53 mm
Höhe
14.8 mm
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
63,92 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140157675
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found