配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
48
型号: 61 03 001 0017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
48
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Identifiering InduCom
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Med intern jord
Version
  • Storlek D-Sub 3
  • Version Topp-/sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 3
  • Kabelingång 3x
  • Dragavlastning En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln.
  • Låsningstyp Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC
  • jordförbindning Med intern jordplint
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
  • Detaljer Artikelnumret innefattar två dummypluggar
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm jordförbindning
    ‌0,4 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Omgivningstemperatur -20 ... +90 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Material (skruv) Förnicklat stål
  • Längd 42,4 mm
  • Bredd 53 mm
  • Höjd 14,8 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 66,45 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140157668
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较